Обзор
Особенности и преимущества
- 4 аналоговых входа
- 8 аналоговых выходов
- Стереофонический вход и выход S/PDIF
- Память EEPROM для автоматической загрузки
Подробнее о продукте
Этот продукт подходит для оценивания характеристик и проектирования программного обеспечения процессоров SigmaDSP ADAU1466 и ADAU1462. Обратите внимание, что ADAU1466 и ADAU1462 функционально идентичны, за исключением того, что ADAU1466 имеет больший объем памяти программ и данных. При использовании этой оценочной платы для оценивания характеристик ADAU1462 выберите в разделе Setting Up Communications в разделе SigmaStudio блок ADAU1462 вместо ADAU1466. Это действие указывает компилятору на необходимость ограничить количество выделяемой памяти. Все другие процедуры и команды, описанные в руководстве пользователя, одинаковы для ADAU1462 и ADAU1466.Данная оценочная плата предоставляет доступ к цифровым последовательным аудиопортам ADAU1466, а также к некоторым из его линий ввода/вывода общего назначения (GPIO). Для преобразования аналогового входного сигнала и формирования аналогового выходного сигналов используется входящий в состав оценочного комплекта кодек AD1938. Ядро ADAU1466 программируется при помощи программного обеспечения SigmaStudio® компании Analog Devices, которое взаимодействует с оценочной платой через интерфейс USB (USBi). На плате имеется электрически программируемая постоянная память (EEPROM), которая может быть использования для режима автоматической загрузки. Плата питается от постоянного напряжения 6 В, которое преобразуется в необходимые для работы отдельных компонентов при помощи стабилизаторов напряжения. Печатная плата имеет четыре слоя; слои питания и заземления являются внутренними. На плате установлены разъемы для внешних аналоговых входных и выходных сигналов, а также оптического интерфейса Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF). Задающий тактовый сигнал формируется при помощи внутренней схемы генератора и расположенного на плате внешнего пассивного кварцевого резонатора с частотой 12.288 МГц.
Подробную информацию об ADAU1466 и AD1938 можно найти в технических описаниях компонентов, к которым следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя UG-1135. Для работы с EVAL-ADAU1466 требуется программное обеспечение SigmaStudio версии 3.15, или более новой.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.