Обзор
Особенности и преимущества
EVAL-ADAU1401AEBZ |
Подробнее о продукте
Full-Featured ADAU1401 SigmaDSP evaluation board that operates all of the ADAU1401/ ADAU1701/ADAU1702's functions with a full range of analog and digital inputs and outputs as well as a self-boot EEPROM. USBi, 6 V power supply and an attachable GPIO control board are included in the package.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.