Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-ADAU1361Z includes both single-ended and differential stereo line-level analog audio inputs as well as a digital audio interface. Single-ended and differential analog outputs are also provided, as well as a stereo capless headphone output.

The USBi provides power and the I2C communications interface to the evaluation board. A switch allows the ADAU1361 to operate at either 3.3 V or 1.8 V. The SigmaStudio programming software is used for all register controls and SigmaDSP® core programming.

A header is included for interfacing to stereo digital microphones.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.