Обзор
Особенности и преимущества
- Построена на базе микросхемы ядра четырехканального формирователя диаграммы направленности ADAR1000
- Управление через SPI
- Поддержка различных форм цифрового интерфейса (логика 3.3 В и 1.8 В)
- Интегрированные на плате преобразователи логических уровней и стабилизатор с малым падением напряжения для формирования напряжения питания 1.8 В
- Программное обеспечение для управления из ПК с ОС Windows через USB
Подробнее о продукте
Оценочная плата ADAR1000-EVALZ предназначена для оценивания характеристик четырехканальной микросхемы ядра формирователя диаграммы направленности для радиолокационных систем диапазонов X и Ku ADAR1000. Все радиочастотные (РЧ) входные/выходные каналы и входы детектора на плате выведены на субминиатюрные разъемы SMA. Расположенные на плате преобразователи логических уровней осуществляют преобразование внутренних логических сигналов микросхемы с напряжениями 1.8 В в логические сигналы с напряжениями 3.3 В для интерфейса с внешними контроллерами. Сигналы цифрового интерфейса выведены на два идентичных 20-контактных, двухрядных разъема для поддержки объединения до четырех оценочных плат ADAR1000-EVALZ в цепочку с последовательным опросом. Каждая оценочная плата ADAR1000-EVALZ также содержит 24-контактный разъем с сигналами управления и питания для подключения до четырех внешних приемопередающих модулей.
Оценочная плата ADAR1000-EVALZ может быть использована совместно с демонстрационной платформой SDP-S или SDP-B компании Analog Devices (приобретается отдельно), которая позволяет управлять всеми функциями микросхемы ADAR1000 из персонального компьютера, работающего под управлением ОС Microsoft Windows®, через интерфейс USB.
Подробную информацию об ADAR1000 можно найти в техническом описании компонента, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя при работе с оценочной платой.