Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата для ADAQ7980
  • Универсальная схема преобразования аналогового сигнала
  • Интегрированные источник опорного напряжения с буферами и драйверы АЦП
  • Совместима с платой SDP (EVAL-SDP-CB1Z)
  • Программное обеспечение ПК для управления и анализа данных во временной и частотной областях

Подробнее о продукте

EVAL-ADAQ7980SDZ - это оценочная плата, которая предназначена для демонстрации характеристик ADAQ7980 и обеспечивает простой интерфейс для различных системных применений. ADAQ7980 представляет собой предназначенную для широкого спектра областей применения 16-разрядную подсистему аналого-цифрового преобразования в формате системы в корпусе (system in package, SiP) с четырьмя интегрированными типовыми блоками преобразования и обработки сигнала.


Несмотря на то, что на плате EVAL-ADAQ7980SDZ установлен продукт ADAQ7980, она также может быть использована для оценивания характеристик ADAQ7988.  Для имитации поведения ADAQ7988 необходимо ограничить максимальную частоту дискретизации значением 500 kSPS в программном обеспечении оценивания ADAQ798x.


Оценочная плата идеально подходит для совместного использования с демонстрационной платформой SDP (system demonstration platform) производства Analog Devices, Inc. (EVAL-SDP-CB1Z). Подключение EVAL-ADAQ7980SDZ к плате SDP осуществляется через 120-контактный соединительный разъем. Для подключения источника аналогового сигнала с низким шумом на плате имеются разъемы SMA P1, P2, P3 и P4.


Управление оценочной платой производится при помощи программного обеспечения оценивания ADAQ798x через плату EVAL-SDP-CB1Z, подключаемую по интерфейсу USB.


Подробное описание и полный набор спецификаций ADAQ7980 доступен в техническом описании ADAQ7980/ADAQ7988, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя. Подробная информация об EVAL-SDP-CB1Z дана на странице продукта SDP-B.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Оценочная плата EVAL-ADAQ7980SDZ
  • Преобразователь напряжения сети питания на 9 В
  • Соединительный разъем питания дочерней платы
  • Нейлоновые винты

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.