Обзор

Особенности и преимущества

  • Ready SPI interface for setup and control
  • Easy connection to test equipment

Подробнее о продукте

The ADA8282CP-EBZ is designed to aid in the evaluation of the ADA8282 radar receive path analog front-end (AFE). The board connects to the system demonstration platform (SDP) for easy configuration of registers through SPI, along with headers to allow configuration using other platforms. It also includes on-board options to provide manual reset capability to the part.

This user guide provides quick start instructions for working with the board.

Full specifications for the ADA8282 are available in the product data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.