Обзор
Особенности и преимущества
- Позволяет быстро создавать макеты/прототипы
- Определяемая пользователем конфигурация схемы
- Торцевые субминиатюрные разъемы SMA
- Простое подключение к тестовому оборудованию и другим схемам
Подробнее о продукте
Оценочная плата ADA4806-1RJ-EBZ компании Analog Devices помогает пользователям оценивать характеристики малопотребляющего, мультирежимного, rail-to-rail усилителя ADA4806-1, выпускаемого в 8-выводном корпусе SOT-23. Плата ADA4806-1RJ-EBZ поставляется без установленных на нее компонентов, что позволяет быстро создавать прототипы различных схем с операционными усилителями.ADA4806-1RJ-EBZ – это двухслойная печатная плата с посадочными местами под торцевые разъемы SMA на входе и выходе для эффективного подключения к измерительному оборудованию или другим схемам. Большинство компонентов, устанавливаемых на плате ADA4806-1RJ-EBZ – это компоненты для поверхностного монтажа с типоразмером корпуса 0603, за исключением электролитических конденсаторов развязки (C1 и C2), которые имеют типоразмер корпуса 3528.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.