Обзор

Подробнее о продукте

The EVALPRAHVOPAMP-1RZ is an evaluation board for the ADA4700-1 that accommodates single op amps in SOIC packages. It provides the user with multiple choices and extensive flexibility for different applications circuits and configurations. Reference user guide for additional information UG-670.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.