Обзор

Особенности и преимущества

  • USB 2.0 interface
  • Jumper or computer controlled temperature compensation mode enable
  • Jumper or computer controlled power-down mode enable
  • Measurement test points and coaxial connectors

Подробнее о продукте

Оценочный комплект ADA4571R-EBZ включает в себя созданный в LabVIEW® графический интерфейс пользователя для ОС Windows, материнскую плату, источник магнитного поля, монтируемый над бесщеточным электродвигателем постоянного тока, дочерней платы с ADA4571 в корпусе SOIC, платы контроллера/интерфейса USB SDP-S.

Подробную информацию можно найти в техническом описании ADA4571 и руководстве пользователя ADA4571R-EBZ (UG-379).

Программное обеспечение

ACE Software

EXE
47.8 MB
ACE Installer Software 1.12.2718.1186 [Mar 04 19]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.