Обзор
Особенности и преимущества
- Позволяет быстро создавать макеты/прототипы
- Задаваемая пользователем конфигурация схемы
- Торцевые разъемы SMA
- Простое подключение к тестовому оборудованию и другим схемам
- Защитное кольцо для минимизации токов утечки
Подробнее о продукте
Оценочная плата EVAL-ADA4350RUZ-P предназначена помочь пользователям при оценивании характеристик ADA4350 в 28-выводном корпусе TSSOP (thin shrink small outline package) с габаритами 9.8 мм × 6.4 мм. Оценочная плата представляет собой печатную плату с установленными на ней компонентами, которая позволяет пользователям быстро создавать прототипы наилучшей конфигурации аналогового входного интерфейса для своих систем. На рис. 1 изображена верхняя сторона пустой печатной платы (сторона установки компонентов), а на рис. 2 — ее обратная сторона.
Данная оценочная плата — это шестислойная печатная плата, топология которой спроектирована с учетом минимизации токов утечки при помощи защитного кольца. Для эффективного подключения входов и выходов к тестовому оборудованию и другим схемам на плате используются торцевые разъемы SMA.
Большинство компонентов на оценочной плате — это компоненты для поверхностного монтажа с типоразмером корпуса 0603. Исключение составляют проходные электролитические конденсаторы (C9, C10 и C13), которые имеют типоразмер корпуса 1206.
На рис. 10 изображено включение ADA4350 в конфигурации трансимпедансного усилителя с выбираемым коэффициентом усиления и биполярным питанием.
На рис. 3 и 4 изображены зависимости коэффициента усиления сигнала и шума для платы в конфигурации, соответствующей рис. 10. Рис. 7-9 иллюстрируют топологию защитного кольца. На рис. 11 изображен сборочный чертеж платы, а на рис. 12 — порядок следования слоев с указанием размерностей. Перечень компонентов приведен в таблице 2.