Обзор

Подробнее о продукте

Эта страница содержит документацию для оценочной платы и информацию о заказе аппаратных средств для оценивания AD9959.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

Оценочное программное обеспечение AD9958/AD9959
ZIP
AD9958/AD9959 Evaluation Software Installer, Rev 2.0.0
This is the main installer and is 64-bit compatible.
TXT
AD9958/AD9959 Evaluation Board Flash
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing an older eval board so that it's compatible with the 64-bit USB driver.
ZIP
AD9958/AD9959 Evaluation Board USB EEPROM Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.