ПО оценивания
Rev.
2.1.0
3
Показать все
Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональная оценочная плата для AD9910
- Программное обеспечение оценивания для ПК для управления и измерения характеристик AD9910
- USB-интерфейс
- Программное обеспечение предоставляет графический пользовательский интерфейс (GUI) с возможностью развертки по частоте для управления платой и анализа данных
- Испытана в заводских условиях и готова к работе
Подробнее о продукте
AD9910 - это 14-разрядный КМОП синтезатор прямого цифрового синтеза с быстродействием 1 GSPS и напряжением питания 3.3 В.
Программное обеспечение для оценочной платы предоставляет графический пользовательский интерфейс (GUI) для легкого взаимодействия с устройством наряду с многими другими простыми в использовании особенностями, такими, например, как mouse-over (эффекты при наведении курсора на объект).Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (3)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.