Обзор

Подробнее о продукте

AD9834 evaluation board (EVAL-CN0304-SDZ) is designed to help customers quickly prototype and reduce design time. The evaluation board interfaces to the USB port via the SDP board. Software is available with the evaluation board, which allows the user to easily program the AD9834. This evaluation board requires the EVAL-SDP-CS1Z board. This is available on the Analog Devices website. Full data on the AD9834 can be found in the AD9834 data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board. The EVAL-CN0304-SDZ board operates with the SDP-S and SDP-B development board.

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.