Обзор

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9741.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
287 KB
ACE plugin for Board.AD9747 1.2019.49400 [May 28 21]
Plugin to evaluate the AD9747, AD9746, AD9745, AD9743 and AD9741 high-speed DACs.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.22.3072.1379 [Jul 09 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.