Обзор

Особенности и преимущества

  • Evaluation board for the AD9736/35/34
  • Includes options to evaluate the DAC
  • USB interface for configuration
  • Internal or external power supply regulation
  • On-board or external clock distribution
  • Data pattern generator and SPI software interfaces
  • Compatible with EVAL-SDP-CH1Z or ADS7-V2EBZ

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9736.

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
133 KB
Плагин ACE для Board.AD9736 1.2019.50200 [Jan 14 20]
Plug-in to evaluate the AD9736, AD9735, and AD9734 high-speed DACs.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (4)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.