Обзор

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9734.

Документация

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
133 KB
ACE plugin for Board.AD9736 1.2019.50200 [Jan 14 20]
Plug-in to evaluate the AD9736, AD9735, and AD9734 high-speed DACs.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.23.3085.1388 [Aug 13 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.