Обзор
Особенности и преимущества
- Full featured evaluation board for the AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 (AD911x) and AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 (AD971x)
- Includes options to evaluate
DAC only
DAC and ADL5375 quadrature modulator
DAC and op amp performance - USB interface for configuration
- Internal or external power supply regulation
- On-board or external clock distribution
- Data pattern generator and SPI software interfaces
Подробнее о продукте
This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9717.
Применяемые компоненты
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.