Обзор

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9705.

Документация

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
238 KB
Board.AD9707 1.2019.42500 [Jan 14 20]
Evaluation board plugin to support the AD9707, AD9706, AD9705, and AD9704.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.17.2873.1284 [May 11 20]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.