Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD9695-1300 / AD9695-625.
  • Цифровой последовательный порт вывода данных JESD204B с поддержкой скорости передачи до 16 Гбит/с на линию.
  • Широкая полоса в режиме полной мощности позволяет выполнять оцифровку сигналов промежуточной частоты (ПЧ) на частотах до 2 ГГц.
  • Четыре интегрированных широкополосных децимирующих фильтра и генератор с цифровым управлением (NCO) для реализации многодиапазонных приемников.
  • Широкие возможности конфигурирования различных функций и параметров продукта через интерфейс SPI для удовлетворения требований конкретной системы.
  • Программируемый детектор выхода за границы рабочего диапазона с коротким временем реакции.

Подробнее о продукте

Плата AD9695-1300EBZ/AD9695-625EBZ предназначена для оценивания характеристик двухканального 14-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) AD9695 с быстродействием 1300 MSPS/625 MSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Этот компонент разработан для использования в задачах, где требуется непосредственная оцифровка широкополосных аналоговых сигналов на радиочастоте в полосе 2 ГГц. AD9695 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.

Оценочная плата содержит все вспомогательные цепи, необходимые для работы АЦП в различных режимах и конфигурациях. Она непосредственно подключается к плате сбора данных ADS7-V2EBZ, дающей возможность загружать собранные данные для анализа. Управление компонентом и последующий анализ данных может производиться при помощи программного пакета ACE.

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.