Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD9694
  • Интерфейс SPI для конфигурирования и управления
  • Широкополосный входной аналоговый интерфейс на базе балуна
  • Питание от внешнего источника; поддержка питания через разъем FMC (12В-1A и 3.3В-3A)
  • Программные интерфейсы контроллера SPI и VisualAnalog®
  • Техническая документация

Подробнее о продукте

Плата AD9694EVZ предназначена для оценивания характеристик четырехканального 14-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с быстродействием 500 MSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Данный продукт предназначен для применения в системах связи и позволяет выполнять оцифровку аналоговых сигналов в полосе до 1.4 ГГц. Оценочная плата содержит все вспомогательные цепи, необходимые для работы АЦП в различных режимах и конфигурациях. Она непосредственно подключается к плате сбора данных ADS7-V2EBZ, дающей возможность загружать собранные данные для анализа. Программный пакет Visual Analog, используемый для взаимодействия с компонентом, имеет дружественный пользователю графический интерфейс и позволяет производить анализ собранных данных. Данная плата также поддерживается программным пакетом ACE, который дает пользователю доступ к программируемым через SPI функциям AD9694.

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.