Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD9689-2600.
  • Широкополосный входной каскад с интерфейсом на базе балуна.
  • Не требует внешнего питания. Использует питание 12В/1A и 3.3В/3A от разъема FMC.
  • Единый программный интерфейс для управления компонентом и анализа данных с использованием пакета ACE.

Подробнее о продукте

Плата AD9689-2600EBZ предназначена для оценивания характеристик двухканального 14-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) AD9689-2600 с быстродействием 2.6GSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Этот компонент разработан для применения в задачах, где требуется непосредственная оцифровка широкополосных аналоговых сигналов на радиочастоте в полосе до 5 ГГц. Ширина полосы входного каскада АЦП по уровню 3 дБ превышает 9 ГГц. AD9689 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.


Оценочная плата содержит все вспомогательные цепи, необходимые для работы АЦП в различных режимах и конфигурациях. Она непосредственно подключается к плате сбора данных ADS7-V2EBZ, дающей возможность загружать собранные данные для анализа. Управление компонентом и последующий анализ данных может производиться при помощи программного пакета ACE.

Программное обеспечение

ПО оценивания

Программное обеспечение ACE

ZIP
8.8 MB
ACE plugin for Board.AD9689 1.2020.6400 [Feb 12 21]
Plugin for evaluating the AD9689 high-speed ADC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.23.3085.1388 [Aug 13 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.