Обзор

Подробнее о продукте

Equipment Needed

  • AC to 12V DC power supplies (2)
  • Analog signal source, anti-aliasing filter and SMA cable
  • Clock source and SMA cable
  • PC running Windows
  • USB 2.0 cable
  • AD9625 Evaluation Board
  • HSC-ADC-EVALEZ FPGA Based Data Capture Board

Helpful Documents

  • AD9625 Datasheet
  • VisualAnalog Converter Evaluation Tool User Manual, AN-905
  • High Speed ADC SPIController Software User Manual, AN-878
  • Interfacing to High Speed ADCs via SPI, AN-877

Software Needed

  • VisualAnalog
  • SPIController

Analog Option

  • Single-Ended to Differential Balun input to AD9625

All documents and software are available at http://www.analog.com/fifo.

For any questions please send an email to highspeed.converters@analog.com.

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

SPIController
The high speed ADC SPI program allows the user to control advanced features on high speed, analog-to-digital converters (ADCs) with SPI capability.
Visual Analog
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.