Обзор

Подробнее о продукте

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9552.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

AD9552 Evaluation Software
ZIP
AD9552 Evaluation Software, Rev 2.1.0
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9523/4 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.