Обзор

Подробнее о продукте

Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания AD9510.

Программное обеспечение

ПО оценивания

AD9510 Evaluation Software
ZIP
AD9510 Evaluation Software Installer, Rev. 2.1.0
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9510 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

Инструменты проектирования

ADIsimCLK Design and Evaluation Software
ADIsimCLK is the design tool developed specifically for Analog Devices' range of ultra-low jitter clock distribution and clock generation products. Whether your application is in wireless infrastructure, instrumentation, networking, broadband, ATE or other areas demanding predictable clock performance, ADIsimCLK will enable you to rapidly develop, evaluate and optimize your design.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.