Обзор
Подробнее о продукте
The user guide describes the AD9250/AD6673 evaluation boards that can be used to evaluate Analog Devices, Inc., high speed AD9250-250, AD9250-170, or the AD6673-250 ADCs.Full performance details are provided in the AD9250/AD6673 data sheets and should be consulted in conjunction with this user guide. All documents and software are available at www.analog.com/fifo. For more information, email highspeed.converters@analog.com.
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.