Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD9217 device family.

Подробнее о продукте

The AD9217-10GEBZ and AD9217-6GEBZ supports the 10Gsps and 6Gsps models of the AD9217. The AD9217 is a single 12-bit, 10.25 GSPS RF analog-to-digital converter (ADC) with a 6.5 GHz input bandwidth. It has been optimized to support high dynamic range frequency and time domain applications requiring wide instantaneous bandwidth and low code error rates (CER). The AD9217 features a low-latency high speed parallel CML output interface that supports full bandwidth operation with compatible FPGA/ASIC receivers. This Preliminary Evaluation design provides all of the support circuitry required to operate the ADC in its various modes and configurations. It is designed to interface directly with the ADS8-V1EBZ FPGA-based data capture card, allowing users to download captured data for analysis. The device control and subsequent data analysis can be performed using the ACE software package.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
53 MB
Плагин ACE для Board.AD9213 1.2020.16300 [Jul 31 20]
The AD9213 is a single 12-bit, 10.25 GSPS RF analog-to-digital converter (ADC) with a 7 GHz input bandwith.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.