Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата AD9208-3000.
  • Широкополосный входной аналоговый интерфейс на базе балуна.
  • Не требует внешнего питания. Использует питание 12В-1A и 3.3В-3A с коннектора FMC.
  • Единый программный интерфейс ACE для управления компонентом и анализа данных.

Подробнее о продукте

AD9208-3000EBZ – это оценочная плата двухканального 14-разрядного аналого-цифрового преобразователя AD9208-3000 с быстродействием 3GSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Он разработан для применения в системах с непосредственной оцифровкой широкополосных аналоговых сигналов до 5 ГГц. Ширина полосы входного каскада АЦП по уровню −3 дБ составляет более 9 ГГц. AD9208 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.

Эта оценочная плата содержит все вспомогательные схемы, необходимые для работы АЦП в различных режимах и конфигурациях. Она имеет непосредственный интерфейс с платой сбора данных ADS7-V2EBZ, позволяющей пользователям загружать собранные данные для последующего анализа. Управление компонентом и анализ данных может производиться при помощи программного пакета ACE.

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.25.3233.1412 [May 23 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.