Обзор

Подробнее о продукте

Оценочные платы AD9171, AD9172 и AD9173 – это платы  в форм-факторе FMC с разъемами FMC, которые отвечают стандарту Vita 57.1. Выходной интерфейс ЦАП на платах реализован с использованием балуна компании Mini-Circuits.

Для работы с оценочной платой пользователю необходимо подключить её к совместимой материнской плате FMC, например, к одной из плат, поставляемых производителями FPGA. Компания Analog Devices производит материнскую плату FPGA под названием ADS7-V2, которая служит в качестве генератора цифровых данных, а также обеспечивает питание для оценочных плат. Плата AD917x также может питаться от лабораторного источника питания при использовании в специальном режиме, когда активен только внутренний генератор NCO. Этот рабочий режим более подробно описан в руководстве пользователя, ссылка на которое дана на странице wiki. Для наблюдения выходного сигнала ЦАП необходим спектроанализатор. Оценочные платы содержат обладающий низким шумом источник тактового сигнала на базе синтезатора частот HMC7044. Также доступен вариант с работой от внешнего источника синусоидальных или прямоугольных колебаний с малым дрожанием фазы. Оценочные платы поставляются с программным обеспечением под названием ACE, которое позволяет программировать различные рабочие режимы исследуемого компонента (и схемы формирования тактового сигнала) через порт  SPI. Также доступен программный продукт DAC Software Suite, который включает в себя пакет DPGDownloader для формирования, загрузки и передачи тестовых векторов в оценочную плату при использовании ADS7-V2.

Программное обеспечение

Примеры программ

Программное обеспечение ACE

ZIP
3.2 MB
Плагин ACE для Board.AD9172 1.2020.8500 [Aug 09 21]
Board plug-in for AD9171, AD9172, AD9173, AD9174, AD9175 and AD9176
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.