Обзор

Особенности и преимущества

  • Full featured evaluation board for the AD9161, AD9162, AD9163, and AD9164
  • ACE software for control
  • Direct clocking vs. on-board clocking
  • Showing RF modes of the DAC, including mixed mode and 2× NRZ
  • NCO only mode
  • JESD204B interface mode

Подробнее о продукте

Оценочные платы AD9161, AD9162, AD9163 и AD9164 представляют собой платы в форм-факторе FMC с разъемом FMC, соответствующим стандарту Vita 57.1. Платы доступны в трех вариантах (-FMC, -FMCB, -FMCC) с небольшими различиями в перечне компонентов.


  • Платы -FMC предназначены для оценивания AD9162 и AD9164 в корпусе с габаритами 8x8 мм и содержат широкополосный балун компании Marki Microwave на выходе ЦАП.
  • Платы -FMCB тоже предназначены для оценивания AD9162 и AD9164 в корпусе с габаритами 8x8 мм, но к выходу ЦАП подключен балун компании Mini-Circuits.
  • Платы -FMCC предназначены для оценивания AD9161, AD9162, AD9163 и AD9164 в корпусе с габаритами 11x11 мм. В ней к выходу ЦАП также подключен балун компании Mini-Circuits.

Для работы с оценочной платой пользователь должен подключить ее к совместимой материнской плате FMC, которые выпускаются производителями FPGA. Компания Analog Devices также выпускает плату для FPGA под названием ADS7-V2, которая выполняет роль цифрового генератора шаблонов/источника данных и источника питания для платы FMC. Платы AD9162 и AD9164 могут питаться от лабораторного источника питания при использовании в специальном режиме NCO-only. Этот режим подробно обсуждается в руководстве пользователя. Для наблюдения выходного сигнала ЦАП необходим спектроанализатор. На платах имеется источник тактового сигнала с низким шумом (синтезатор с ФАПЧ ADF4355), а также доступен вариант с использованием в качестве источника тактового сигнала внешнего генератора синусоидальных или прямоугольных колебаний с малым дрожанием фазы. Оценочная плата поставляется с программным обеспечением под названием ACE, при помощи которого пользователь может осуществлять программирование различных рабочих режимов тестируемого компонента (и схемы синхронизации) через порт SPI.


Документация и пакеты обновления программного обеспечения для работы с оценочными платами быстродействующих ЦАП предоставляются в виде отдельных самораспаковывающихся архивов.


Различия в оценочных платах


Различия между платами FMC AD9161, AD9162, AD9163 и AD9164 FMC заключаются в конкретном ЦАП, типе его корпуса, а также выходном балуне, и обсуждаются в руководстве пользователя. Так, например, на плате AD916x-FMCx-EBZ используется балун Marki BAL-0009SMG, а на плате AD916x-FMCB-EBZ – балун Mini-Circuits TC1-1-43A+.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Оценочная плата AD9162-FMC-EBZ, AD9162-FMCB-EBZ, AD9161-FMCC-EBZ, AD9162-FMCC-EBZ, AD9163-FMCC-EBZ, AD9164-FMCB-EBZ, AD9164-FMCC-EBZ или AD9164-FMC-EBZ (1)(2)
  • Кабель mini USB
  • DVD с программным обеспечением и ресурсами для оценочной платы

(1) Различия между платами перечислены в соответствующем разделе руководства пользователя.
(2) Информация в руководстве пользователя распространяется на все оценочные платы FMC AD9161/ AD9162/ AD9163/ AD9164.

Документация

Руководства пользователя (1)

Файлы проектирования оценочных плат (4)

AD916(1,2,3,4)-FMCC-EBZ Evaluation Documentation (Rev. D)
AD916(1,2,3,4)-FMCC-EBZ - Evaluation Documentation (Rev. C)
AD916(2,4)-FMCB-EBZ - Evaluation Documentation
AD916(2,4)-FMC-EBZ - Evaluation Documentation

Программное обеспечение

ПО оценивания

WIKI
DPG Downloader Software
DPGDownloader is an application created to communicate with a data pattern generator (DPG) for quick and efficient high-speed DAC evaluation. It is used for many High speed DAC products to generate and play example signals to the DAC.

Инструменты проектирования

WIKI
Using MATLAB with ADS7 and AD916x Eval Boards
The AD916x evaluation boards can be used and controlled by a MATLAB simulation. This enables users to verify simulation results by running on actual hardware.

Примеры кода

API library for the AD916x family of 11-Bit/16-Bit, 12 GSPS, RF Digital-to-Analog Converters 

Программное обеспечение ACE

ZIP
1.8 MB
Плагин ACE для Board.AD9162 1.2020.47400 [Nov 19 20]
Plug-in for evaluating the AD9164, AD9163, AD9162, AD9161 high-speed DACs. This plug-in supports all the AD916x-FMCy-EBZ family of evaluation boards.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.25.3233.1412 [May 23 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (4)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.