Обзор

Подробнее о продукте

The AD9142A-M5372-EBZ connects to a DPG2 for quick evaluation of the AD9142A, a high-speed, signal processing Digital to Analog Converter. The DPG2 automatically formats the data and sends it to the AD9142A-M5372-EBZ, simplifying evaluation of the device. The Evaluation Board (EVB) runs from a +5V supply. A clock distribution chip AD9516 is included on this EVB as a clock fan-out and frequency divider for the DACCLK, REFCLK and DPG2 input clock. Also included is a quadrature modulator ADL5372 for quick DAC+IQMOD evaluation.

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
371 KB
Плагин ACE для Board.AD9142A 0.2.1 [Dec 17 19]
Plugin to evaluate the AD9142A high-speed DAC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Дочерние платы

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.