Обзор

Подробнее о продукте

The AD9139-EBZ connects to a DPG2/3 for quick evaluation of the AD9139, a high-speed, signal processing Digital to Analog Converter. The DPG2/3 automatically formats the data and sends it to the AD9139-EBZ, simplifying evaluation of the device. The Evaluation Board (EVB) runs from a +5V supply. A clock distribution chip AD9516 is included on this EVB as a clock fan-out and frequency divider for the DACCLK, REFCLK and DPG2/3 input clock. Figure 2 is an image of the top side of the AD9139-EBZ.

The AD9139-DUAL-EBZ connects to a DPG3 for quick evaluation of the AD9139, a high-speed, signal processing Digital to Analog Converter. The DPG3 automatically formats the data and sends it to the AD9139-DUAL-EBZ, simplifying evaluation of the device. The Evaluation Board (EVB) runs from a +5V supply. A clock distribution chip AD9516 is included on this EVB as a clock fan-out and frequency divider for the DACCLK, REFCLK, Frame, and DPG3 input clock. Also included is a quadrature modulator ADL5375 for quick DAC+IQMOD evaluation. Since AD9139 is a single channel converter, dual AD9139s are used on the board to work as I and Q, which typically applies to the case of wideband applications. Figure 2 is an image of the top side of the AD9139-DUAL-EBZ.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Типовые проекты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.