Обзор
Подробнее о продукте
Платы AD9136-EBZ и AD9136-FMC-EBZ содержат двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) AD9136 с широким динамическим диапазоном. Он поддерживает максимальную скорость преобразования 2800 миллионов отсчетов в секунду (MSPS), позволяя формировать сигналы одновременно на многих несущих в очень широкой полосе. Выходы ЦАП оптимизированы для непосредственного подключения к аналоговым квадратурным модуляторам ADRF6720 и ADRF670x компании Analog Devices. Для программирования/чтения различных внутренних параметров компонент имеет опциональный интерфейс последовательного порта (SPI), работающий в трех- или четырёхпроводной конфигурации. Выходной ток полной шкалы может программироваться пользователем в диапазоне от 13.9 мА до 27.0 мА (типичные значения).Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.