Обзор

Подробнее о продукте

Платы AD9135-EBZ и AD9135-FMC-EBZ содержат двухканальный 11-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) AD9135 с широким динамическим диапазоном. Он поддерживает максимальную скорость преобразования 2800 миллионов отсчетов в секунду (MSPS), позволяя формировать сигналы одновременно на многих несущих в очень широкой полосе. Выходы ЦАП оптимизированы для непосредственного подключения к аналоговым квадратурным модуляторам ADRF6720 и ADRF670x компании Analog Devices. Для программирования/чтения различных внутренних параметров компонент имеет опциональный интерфейс последовательного порта (SPI), работающий в трех- или четырёхпроводной конфигурации. Выходной ток полной шкалы может программироваться пользователем в диапазоне от 13.9 мА до 27.0 мА (типичные значения).

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
533 KB
Board.AD9135 1.2020.12100 [Mar 16 20]
Plugin for evaluating the AD9135 high-speed DAC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.21.2994.1347 [Feb 08 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.