Обзор
Подробнее о продукте
The AD9125 evaluation board comes in two models; the AD9125-M5372-EBZ has the ADL5372 modulator on board, and the AD9125-M5375-EBZ has the ADL5375 modulator on-board. To operate the evaluation boards, the user must apply power, a clock source, a digital data source, and be able to observe the DAC output on either a spectrum analyzer or an oscilloscope. A low jitter sine or square wave clock will work well as a source. The evaluation board comes with software which allows the user to program the SPI port. Via the SPI port, the DUT and clock circuitry can be programmed into any of its various operating modes.
Документация
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.