Обзор

Подробнее о продукте

This user guide describes the AD911x and AD971x evaluation boards, which provide all of the support circuitry required to operate the AD911x and AD971x in their various modes and configurations. The application software used to interface with the devices is also described.

The AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 and AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 data sheets should be consulted when using the evaluation board. The AD971x/AD911x Rev. A evaluation board operates together with the Data Pattern Generator 2 (DPG2) and the DAC software suite, including the AD971x/AD911x update.

The CD-ROM provided with the evaluation board includes the installation program for all necessary software. The install program can also be downloaded. Both methods install the DPGDownloader program for loading vectors as well as the AD971x/AD911x update necessary for SPI communication.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
303 KB
ACE plugin for Board.AD911x 1.2019.42500 [Jan 14 20]
Plugin to evaluate the AD9117, AD9116, AD9115 and AD9114 high-speed DACs.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.21.2994.1347 [Feb 08 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.