Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональные оценочные платы для оценки работы AD9081
- Программное обеспечение для ПК для управления платой с помощью программного обеспечения ACE (ПО для анализа, управления, оценки)
- Встроенная система синхронизации на основе микросхемы HMC7044 обеспечивает синхронизацию устройства и FPGA
- Возможность подключения внешнего источника тактовых сигналов
Подробнее о продукте
Оценочная плата AD9081-FMCA-EBZ содержит все вспомогательные схемы, необходимые для работы AD9081 в различных режимах и с различными настройками. Также вместе с платой предлагается прикладное программное обеспечение, используемое для обеспечения взаимодействия с устройством. Оценочная плата AD9081-FMCA-EBZ подключается к плате ADS9-V2EBZ компании Analog Devices с целью проведения оценки работы с помощью программного обеспечения ACE. Эти платы также можно подключать к коммерчески доступным платам разработки на основе FPGA от компаний Xilinx® и Intel®. Информация о том, как использовать эти платформы для оценки работы AD9081 или AD9082, приведена в разделе «Использование AD-FMC-SDCARD».
Программное обеспечение ACE позволяет пользователю настраивать AD9081 или AD9082 в различных режимах и получать данные на выходе аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для проведения анализа. Программное обеспечение DPGDownloaderLite может генерировать и передавать векторы в ЦАП, которые затем могут быть отправлены в анализатор спектра для дальнейшего анализа. Для получения более подробной информации, обратитесь к технической документации на AD9081 и AD9082, которую следует использовать вместе с руководством пользователя при работе с оценочными платами.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Оценочная плата AD9081-FMCA-EBZ/AD9082-FMCA-EBZ
- Кабели-переходники с SMP-F на SMA-F
- Карта MicroSD (AD-FMC-SDCARD)