Обзор

Особенности и преимущества

  • Однополярное или двухполярное питание
  • Оценивание характеристик постоянного или переменного сигнала
  • Встроенный мост сопротивлением 100 Ом с возможностью разбалансирования
  • Возможность создания фильтра нижних частот
  • Обратное считывание заданных значений
  • Внешнее задание фиксированного значения напряжения смещения
  • Взаимодействие с ПК через USB-порт
  • Программное обеспечение оценивания, совместимое с Microsoft Windows XP, Windows Vista и Windows 7
  • Разъемы SOIC/LFCSP для простого перемещения компонентов
  • Для интегральных схем AD8555, AD8556 и AD8557

Подробнее о продукте

Оценочные платы AD8556-EVALZ/AD8556CP-EBZ позволяют быстро продемонстрировать работу и оценить характеристики усилителей сигналов датчиков с нулевым дрейфом и цифровым программным управлением AD8555/AD8556/AD8557.

AD8555/AD8556/AD8557 это инструментальные усилители с автоматической коррекцией нуля, программируемым коэффициентом усиления и выходным напряжением смещения. Посредством оценочной платы устройства AD8555/AD8556/AD8557 взаимодействуют с персональным компьютером. Пользователь может отправлять команды на оценочную плату и получать обратно заданные значения характеристик устройства, которые были оценены.

Руководство пользователя UG-896 содержит информацию, дополняющую технические описания AD8555, AD8556 и AD8557, и рекомендуется к использованию наравне с техническими описаниями при работе с оценочной платой.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.