Обзор

Подробнее о продукте

The board provides the user flexibility to configure the AD8475 in the desired gain (0.4 or 0.8) and to install the suitable input and load impedances.

 

The AD8475-EVALZ board is designed for 8 lead MSOP so that a user can easily evaluate system performance when the AD8475 is mated with any Analog Devices, Inc., SAR ADC. The board can be installed with SMB connectors that mate directly to the Pulsar® Analog-to-Digital Converter Evaluation Kit. See AD8475 data sheet available on line.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.