Обзор
Особенности и преимущества
- Автономная работа AD8452 с доступом к выводам
- Упрощённая работа: подключите источник питания, осциллограф и начинайте исследовать сигналы
- Встроенный прецизионный источник опорного напряжения 5 В для точных измерений усиления
- Заводские испытания
- Доступны четыре дополнительных органа управления, которые можно отключить при необходимости
- Безопасность: присутствует только схема с низким энергопотреблением, никаких случайных разрядов
Подробнее о продукте
AD8452-EVALZ представляет собой платформу, предназначенную для изучения аналоговых характеристик и характеристик режима широтно-импульсной модуляции (ШИМ) AD8452 без дополнительных сложностей, связанных с конструкциями драйверов или импульсных источников питания. Для удобства в оценочную плату встроены микросхема прецизионного источника опорного напряжения 5 В, четыре потенциометра для управления током заряда батареи и входами ISET и VSET. Ко всем выводам устройства обеспечивается доступ через контактные площадки и посадочные места для датчиков.
В то же время плата AD8452-EVALZ является довольно универсальной для сопряжения и управления стандартными полумостовыми импульсными источниками питания с выходным током от 1 до 15 А. Импульсный источник питания, а также сопутствующие компоненты выбирает и устанавливает пользователь.
AD8452 предназначен для использования в качестве основного контроллера для коммерческих систем формовки и тестирования аккумуляторных батарей. Его миниатюрный форм-фактор и очень высокая аналоговая точность решают задачу, связанную с крупномасштабным производством ионно-литиевых ячеек с высокой плотностью хранения энергии, предназначенных для транспортировки и хранения энергии в домах.
При работе с оценочной платой для получения подробной информации о принципе работы устройства и дополнительной информации изучите техническую документацию на AD8452, а также руководство пользователя UG-1180.