Обзор
Подробнее о продукте
The AD8450-EVALZ contains many user-friendly features to facilitate evaluating AD8450 performance. Numerous connectors, test loops and points facilitate attaching scope probes and cables, and I/O switches conveniently exercise various device options.Additionally, the eval board is configurable for evaluating the performance of the AD8450 with a closed loop environment.
See AD8450 data sheet for additional information.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.