Обзор

Подробнее о продукте

The AD8432 evaluation board is completely assembled and pretested, the board provides convenient and fast verification of system design and to assess the performance of the AD8432 under user-specific operating conditions.

 

The board provides access to the inputs, the outputs, and the gain settings. As shipped, the board is configured for a gain of 21 dB and 50 Ω input termination. Multiple combinations of gain and impedance matching are available to the user.


See figure 79 for bench Setup and testing the AD8432-EVALZ. The AD8432 data sheet available on-line. See the Evaluation Board Section for additional details.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.