Обзор
Особенности и преимущества
- Enables quick breadboarding/protoyping
- Easily configurable for unidirectional or bidirectional operation
- Includes provision for current sense resistor
- Easy connection to test equipment
Подробнее о продукте
The AD8418-EVALZ is designed to aid in the evaluation of current sense amplifiers.Enables quick breadboarding/protoyping and is easily configurable for unidirectional or bidirectional operation.
The AD8418-EVALZ accommodates the AD8418 in an MSOP package.
The AD8418 data sheet for this device should be consulted in conjunction with this evaluation board user guide documentation.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.