Обзор
Подробнее о продукте
AD8376-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8376. The evaluation board integrates switches for ease of gain settings, bypassable transformers to allow single ended or differential inputs and output, and a prototype area for output impedance matching to the desired load. Additionally, the evaluation board requires only a single supply within the range of 4.5 V to 5.5 V.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Техническое описание (1)
Оценочная документация (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.