Обзор

Подробнее о продукте

AD8352-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based, full featured evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8352. The evaluation board integrates bypassable transformers to allow single ended or differential inputs and output, place holders for an impedance matching network and the evaluation board requires only a single supply within the range of 3.0 V to 5.5 V.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.