Обзор

Подробнее о продукте

AD8348-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8348. The evaluation board integrates a prototype area for a filter design at the mixer outputs, SMA connectors to and from AD8348 with optimized trace routing for improved signal integrity, and requires only a single supply within the range of 2.7 V to 5.5 V.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.