Обзор
Подробнее о продукте
Three circuit configurations are available.
- AD8337-EVALZ, dc-coupled, with noninverting gain and dual power supplies.
- AD8337-EVALZ-INV, dc-coupled, with inverting gain and dual power supplies.
- AD8337-EVALZ-SS, ac-coupled, with noninverting gain configuration and a single supply.
These fully assembled and tested boards are ready to use. Only the appropriate power supply and signal source connections need to be made. SMA connectors are provided for the pream- plifier (PrA) and VGA outputs.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.