Обзор

Подробнее о продукте

The board is shipped assembled and tested, and users need to only connect the signal and VGAIN sources and a single 5 V power supply.The AD8332-EVALZ is lead free and RoHS compliant.


Refer to AD8334 data sheet for configuring the input impedance and further details.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.