Обзор

Подробнее о продукте

AD8312-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 2.7 V to 5 V/10 mA power supply. The power supply should be connected to the pins labeled VPOS and GND. The RF input signal is applied to the edge-mounted SMA type RF connector (RFIN). The detector output signal is accessible via the SMA connector labeled VOUT.


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.