Обзор

Подробнее о продукте

AD8310-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based, full featured evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8310. RF input and VLOG output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of full differential signaling on the RF input if the user desires. Access to the +5V/8 mA supply is achieved with clip leads to the VPOS and COMM testpoints; it has a range from +2.7 to +5.5V.


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.