Обзор

Подробнее о продукте

AD8309-EVALZ is a full featured, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8309. RF input, limiter output and VLOG output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of full differential signaling on the RF input and limiter output at card edge if the user desires. Access to the +5V/16 mA supply is achieved with clip leads to the Vs and COM testpoints; it has a range from +2.7 to +6.5V.


Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.